Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2525620000 - SAIBC-M-5S-M12-L-COD
Stückliste
Weidmueller 2525620000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2525620000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIBC-M-5S-M12-L-COD
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar) Crimpanschluss, M12 Buchse, 0.75 mm², 1.5 mm², 5.8 - 13.5 mm, Polzahl: 5, Schirmanschluss: Ja
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform.
GTIN
4050118536935
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
2.500 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.500 mm²
AAC076
Codierung (Kopf 1)
L-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
5
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
5.800 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
13.500 mm
AAT080
Polzahl
5
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Metall
BAD993
geschirmt
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
63 V
AAF040
Masse
0.039 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D