Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2531020000 - SAISC-M-5S-M12-L-COD
Спецификация
Weidmueller 2531020000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2531020000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAISC-M-5S-M12-L-COD
DESCSHORT
Description short
Круглый штекерный соединитель (настраиваемый на месте) Обжимное соединение, Штекер M12, 0.75 mm², 1.5 mm², 5.8 - 13.5 mm, Количество полюсов: 5, Экранированное соединение: Да
DESCLONG
Description long
Круглые соединители для индивидуальной сборки кабелей. Компактный дизайн.
GTIN
GTIN-Code
4050118541137
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAB785
max. connectable conductor cross-section
2.500 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.500 mm²
AAC076
Coding (head 1)
L-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
16 A
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS467
Number of control contacts
5
AAS491
External cable diameter, min.
5.800 mm
AAS492
External cable diameter, max.
13.500 mm
AAT080
Pole number
5
BAA295
Degree of soiling
3
BAC461
material of housing
Metal film
BAD993
shielded
Yes
BAH005
rated voltage
63 V
AAF040
Mass
0.043 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D