Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2531300000 - A2T 2.5 3C FT-PE
Спецификация
Weidmueller 2531300000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2531300000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
A2T 2.5 3C FT-PE
DESCSHORT
Description short
Многоуровневая модульная клемма, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, Количество уровней: 2, Темно-бежевый, оранжевый
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка с несколькими уровнями для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. Компактный дизайн.
GTIN
GTIN-Code
4050118541717
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
22 A
AAP403
Number of contact points per level
3
AAP530
Number of levels
2
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
22 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Push-in connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
800 V
AAF040
Mass
0.022 kg
BAB577
depth
63.75 mm
BAA020
height
114.171 mm
BAF016
width
5.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D