Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2532.2. - Abstreifer für Platinenschnitte nach Mercedes-Benz- / VW-Norm / VDI 3362
Stückliste
2532.2.150.115.0270
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2532_pdf mm
MAT
Werkstoff
Perbunan Shore A 65
H2
mm
B2
Breite
mm
H
Höhe
mm
L
Länge
mm
L1
mm
L3
2.000 mm
D
7.500 mm
D1
4.000 mm
H1
3.000 mm
B1
mm
L2
mm
E
mm
ZTC
Zolltarifnummer
40170000
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D