Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2532.2. - Dévêtisseur pour découpage selon norme Mercedes-Benz / VW / VDI 3362
Nomenclature
2532.2.150.115.0270
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2532_pdf mm
MAT
Matière
Perbunan Shore A 65
H2
mm
B2
Largeur
mm
H
Hauteur
mm
L
Longueur
mm
L1
mm
L3
2.000 mm
D
7.500 mm
D1
4.000 mm
H1
3.000 mm
B1
mm
L2
mm
E
mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
40170000
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D