Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2532700000 - AEP 2T 2.5 3C BL
Kusovník
Weidmueller 2532700000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2532700000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AEP 2T 2.5 3C BL
DESCSHORT
Description short
Koncová deska (svorky) 112.64 mm x 2.1 mm, Modrá
DESCLONG
Description long
Koncová deska pro dotykovou ochranu živých částí svorkovnic. Koncová deska slouží také k opticky rozpoznatelnému oddělení elektrických obvodů za účelem vyloučení chyb zapojení.
GTIN
GTIN-Code
4050118544558
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
2.100 mm
AAF040
Mass
0.005 kg
BAA020
height
112.641 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D