Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2540010000 - AEP 2T 4 BL
Nomenclature
Weidmueller 2540010000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2540010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AEP 2T 4 BL
DESCSHORT
Description short
Flasque de fermeture (bloc de jonction) 98.5 mm x 2.1 mm, bleu
DESCLONG
Description long
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
GTIN-Code
4050118551907
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
2.100 mm
AAF040
Mass
0.004 kg
BAA020
height
98.466 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D