Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2540010000 - AEP 2T 4 BL
Спецификация
Weidmueller 2540010000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2540010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AEP 2T 4 BL
DESCSHORT
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 98.5 mm x 2.1 mm, синий
DESCLONG
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4050118551907
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
2.100 mm
AAF040
Mass
0.004 kg
BAA020
height
98.466 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D