Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2540180000 - APGTB 4 PE 4C/2
Спецификация
Weidmueller 2540180000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2540180000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
APGTB 4 PE 4C/2
DESCSHORT
Description short
Клемма защ. заземления (PE) PUSH IN, 4 mm², 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, зеленый/желтый, оранжевый
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения защитных заземляющих кабелей к монтажной основе (земля). Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
GTIN-Code
4050118552003
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
6 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAP403
Number of contact points per level
4
AAP530
Number of levels
1
BAA351
color
green-yellow
BAC034
Connection type
Push-in connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC375
Connection type 2
Plug-in connection
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
6 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD570
PEN function possible
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.018 kg
BAB577
depth
39.4 mm
BAA020
height
97.397 mm
BAF016
width
6.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D