Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2540570000 - APG 4 L GN
Stückliste
Weidmueller 2540570000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2540570000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
APG 4 L GN
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stecker (Klemmen) PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, grün
DESCLONG
Langbeschreibung
Stecker für die zusätzliche Bestückung von Reihenklemmen. Schnell und einfach steckbar.
GTIN
4050118552683
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.005 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D