Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2540680000 - HV2700/2-M12 F
Stückliste
Weidmueller 2540680000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2540680000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HV2700/2-M12 F
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bolzenklemme, Schraubanschluss, 185 mm², 2700 V, 600 A, Anzahl Anschlüsse: 4, M 12, Montageplatte, rot
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt.
GTIN
4050118554359
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
140 °C
AAF726
Bemessungsstrom
600 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
600 A
BAA020
Höhe
220 mm
BAA351
Farbe
rot
BAB577
Tiefe
90 mm
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
185 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm²
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAF016
Breite
180 mm
BAG640
Montageart
Montagefläche
BAH005
Bemessungsspannung
2700 V
AAF040
Masse
3.300 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85359000
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D