Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2540800000 - MCV APG 4
Lista materiale
Weidmueller 2540800000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2540800000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MCV APG 4
DESCSHORT
Description short
Piastre terminali (Morsetto) 19 mm x 0.5 mm, Beige scuro
DESCLONG
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
GTIN-Code
4050118553093
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
0.500 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
BAA020
height
19 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D