Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2557860000 - RH-CBCO 10W 110-250V BK
Stückliste
Weidmueller 2557860000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2557860000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RH-CBCO 10W 110-250V BK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Heizung (Schaltschrank) Versorgungsspannung, max.: 250 V, Dauerheizleistung bei 10 °C: 10 W, Anschlussart: Vorkonfektioniertes Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Heizung zum Einbau in den Schaltschrank.
GTIN
4050118568509
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAD172
Raumthermostat vorhanden
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP54
AAF040
Masse
0.170 kg
BAB577
Tiefe
53.5 mm
BAA020
Höhe
94.66 mm
BAF016
Breite
29.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85168080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D