Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2557880000 - RH-CBCO 30W 110-250V BK
Nomenclature
Weidmueller 2557880000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2557880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RH-CBCO 30W 110-250V BK
DESCSHORT
Description short
Chauffage (armoire) Tension d'alimentation, max.: 250 V, Diffusion de chaleur continue à 10°C: 30 W, Type de raccordement: Prise de raccordement
DESCLONG
Description long
Chauffage à installer dans l'armoire.
GTIN
GTIN-Code
4050118568523
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAD172
Room thermostat present
No
BAG975
degree of protection
IP54
AAF040
Mass
0.170 kg
BAB577
depth
53.5 mm
BAA020
height
94.66 mm
BAF016
width
29.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85168080
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D