Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2557880000 - RH-CBCO 30W 110-250V BK
Lista materiałowa
Weidmueller 2557880000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2557880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RH-CBCO 30W 110-250V BK
DESCSHORT
Description short
Ogrzewacz (szafa) Napięcie zasilania, maks.: 250 V, Ciągła moc grzewcza przy temp. 10°C: 30 W, Rodzaj przyłącza: Wstępnie zmontowany kabel
DESCLONG
Description long
Grzałka do zabudowy w panelu.
GTIN
GTIN-Code
4050118568523
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAD172
Room thermostat present
No
BAG975
degree of protection
IP54
AAF040
Mass
0.170 kg
BAB577
depth
53.5 mm
BAA020
height
94.66 mm
BAF016
width
29.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85168080
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D