Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2557950000 - RH-CBCO 150W 110-250V
Stückliste
Weidmueller 2557950000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2557950000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RH-CBCO 150W 110-250V
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Heizung (Schaltschrank) Versorgungsspannung, max.: 250 V, Dauerheizleistung bei 10 °C: 150 W, Anschlussart: Vorkonfektioniertes Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Heizung zum Einbau in den Schaltschrank.
GTIN
4050118568592
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAD172
Raumthermostat vorhanden
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP44
AAF040
Masse
0.510 kg
BAB577
Tiefe
60.2 mm
BAA020
Höhe
251.75 mm
BAF016
Breite
70 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85168080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D