Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2558040000 - FH-TCO 500W 230V BK
Спецификация
Weidmueller 2558040000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2558040000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FH-TCO 500W 230V BK
DESCSHORT
Description short
Обогреватель (электрошкаф) Непрерывная теплоотдача при 10 °C: 500 W, Вид соединения: Пружинный контакт
DESCLONG
Description long
Нагреватель для установки в панель.
GTIN
GTIN-Code
4050118568684
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAD172
Room thermostat present
No
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.740 kg
BAB577
depth
133 mm
BAA020
height
142.1 mm
BAF016
width
88 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85168080
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D