Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2558110000 - FH-TH 400W 230V BK
Kusovník
Weidmueller 2558110000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2558110000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FH-TH 400W 230V BK
DESCSHORT
Description short
Topné zařízení (skříň) Trvalý tepelný výkon při 10 °C: 400 W, Typ připojení: Pružinový kontakt
DESCLONG
Description long
Topení pro instalaci na panelu
GTIN
GTIN-Code
4050118568769
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAD172
Room thermostat present
Yes
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.800 kg
BAB577
depth
147.1 mm
BAA020
height
142.1 mm
BAF016
width
88 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85168080
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D