Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2558140000 - FH-TH 800W 230V BK
Stückliste
Weidmueller 2558140000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2558140000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FH-TH 800W 230V BK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Heizung (Schaltschrank) Dauerheizleistung bei 10 °C: 800 W, Anschlussart: Federkontakt
DESCLONG
Langbeschreibung
Heizung zum Einbau in den Schaltschrank.
GTIN
4050118568790
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAD172
Raumthermostat vorhanden
Ja
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.800 kg
BAB577
Tiefe
147.1 mm
BAA020
Höhe
142.1 mm
BAF016
Breite
88 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85168080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D