Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2558140000 - FH-TH 800W 230V BK
Lista de materiales
Weidmueller 2558140000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2558140000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FH-TH 800W 230V BK
DESCSHORT
Description short
Calentador (cuadro) Salida de calefacción continua a 10 ºC: 800 W, Tipo de conexión: Contacto de muelle
DESCLONG
Description long
Calefactor para instalación en el cuadro.
GTIN
GTIN-Code
4050118568790
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAD172
Room thermostat present
Yes
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.800 kg
BAB577
depth
147.1 mm
BAA020
height
142.1 mm
BAF016
width
88 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85168080
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D