Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2558140000 - FH-TH 800W 230V BK
Lista materiale
Weidmueller 2558140000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2558140000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FH-TH 800W 230V BK
DESCSHORT
Description short
Elemento riscaldante (armadio) Uscita calore continuo a 10°C: 800 W, Tipo di collegamento: Contatto a molla
DESCLONG
Description long
Elemento riscaldante da installare nel quadro elettrico.
GTIN
GTIN-Code
4050118568790
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAD172
Room thermostat present
Yes
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.800 kg
BAB577
depth
147.1 mm
BAA020
height
142.1 mm
BAF016
width
88 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85168080
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D