Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2558140000 - FH-TH 800W 230V BK
Lista materiałowa
Weidmueller 2558140000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2558140000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FH-TH 800W 230V BK
DESCSHORT
Description short
Ogrzewacz (szafa) Ciągła moc grzewcza przy temp. 10°C: 800 W, Rodzaj przyłącza: Styk sprężynowy
DESCLONG
Description long
Grzałka do zabudowy w panelu.
GTIN
GTIN-Code
4050118568790
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAD172
Room thermostat present
Yes
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.800 kg
BAB577
depth
147.1 mm
BAA020
height
142.1 mm
BAF016
width
88 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85168080
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D