Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2561610000 - ZQV 4N/30 BL
Lista materiałowa
Weidmueller 2561610000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2561610000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/30 BL
DESCSHORT
Description short
Złącze krosujące (terminal) wtykany, Liczba biegunów: 30, Raster w mm: 6.10, 32 A, niebieski
DESCLONG
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN
GTIN-Code
4050118569971
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6.100 mm
AAF726
rated current
32 A
AAP367
Number of bridged terminals
30
BAA351
color
blue
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.022 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D