Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2561670000 - ZQV 4N/32
Lista de materiales
Weidmueller 2561670000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2561670000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/32
DESCSHORT
Description short
Conexión transversal (borne) insertado, Número de polos: 32, Paso en mm: 6.00, Aislado: Sí, 32 A, naranja
DESCLONG
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN
GTIN-Code
4050118570175
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
6 mm
AAF726
rated current
32 A
AAP367
Number of bridged terminals
32
BAA351
color
orange
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.027 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D