Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2562030000 - WFS 4 60-150V BL
Stückliste
Weidmueller 2562030000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2562030000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WFS 4 60-150V BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, Schraubanschluss, 4 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
GTIN
4050118570502
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6 mm²
AAB911
max. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
150 V
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
AAC027
min. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
150 V
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
130 °C
AAF726
Bemessungsstrom
6.300 A
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.020 W
BAA351
Farbe
blau
BAB943
Ausführung des Sicherungseinsatzes
G-Sicherung 5x20 mm
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC068
Art der Spannung (Defektanzeige)
AC/DC
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC159
Art des Anzeigeelements (Defektanzeige)
LED
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAC922
Ausführung des Sicherungshalters
schwenkbar
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
150 V
AAF040
Masse
0.016 kg
BAB577
Tiefe
74.712 mm
BAA020
Höhe
62.228 mm
BAF016
Breite
6.1 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D