Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2562030000 - WFS 4 60-150V BL
Lista materiałowa
Weidmueller 2562030000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2562030000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WFS 4 60-150V BL
DESCSHORT
Description short
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, złącze śrubowe, 4 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, niebieski
DESCLONG
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo. Z wyciąganym nośnikiem na bezpiecznik.
GTIN
GTIN-Code
4050118570502
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
6 mm²
AAB911
max. supply voltage for defect display
150 V
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
AAC027
min. supply voltage for defect display
150 V
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
6.300 A
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020 W
BAA351
color
blue
BAB943
Design of safety block
Miniature fuses 5x20 mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC068
Voltage type for the defective display
AC/DC
BAC140
Combustibility class
V0
BAC159
Design of display of defects
LED
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
6 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAC922
Design
swiveling
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
150 V
AAF040
Mass
0.016 kg
BAB577
depth
74.712 mm
BAA020
height
62.228 mm
BAF016
width
6.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D