Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2562590000 - WSI 4
Stückliste
Weidmueller 2562590000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2562590000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WSI 4
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, geschlossen, Schraubanschluss, 4 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
GTIN
4050118581614
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
AAB911
max. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
250 V
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
AAC027
min. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
250 V
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
130 °C
AAF726
Bemessungsstrom
6.300 A
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.020 W
BAA351
Farbe
schwarz
BAB943
Ausführung des Sicherungseinsatzes
G-Sicherung 5x20 mm
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC159
Art des Anzeigeelements (Defektanzeige)
ohne
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
AAF040
Masse
0.01106 kg
BAB577
Tiefe
43.103 mm
BAA020
Höhe
50.676 mm
BAF016
Breite
8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D