Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2565920000 - HDC MBUS4 M AWG18
Nomenclature
Weidmueller 2565920000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2565920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC MBUS4 M AWG18
DESCSHORT
Description short
Contact (connecteurs débrochables industriels) Mâle, 1 mm²
DESCLONG
Description long
Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.
GTIN
GTIN-Code
4050118575477
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB754
Contact design
Pin
AAB785
max. connectable conductor cross-section
1 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.750 mm²
AAC194
Type of packaging
Contact (connecteurs débrochables industriels)
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAB202
Insulation stripped length
4.5 mm
AAF040
Mass
0 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D