Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2565940000 - HDC MBUS8 M AWG26-24
Nomenclature
Weidmueller 2565940000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2565940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC MBUS8 M AWG26-24
DESCSHORT
Description short
Contact (connecteurs débrochables industriels) Mâle, 0.25 mm²
DESCLONG
Description long
Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.
GTIN
GTIN-Code
4050118575491
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB754
Contact design
Pin
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.250 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.140 mm²
AAC194
Type of packaging
Contact (connecteurs débrochables industriels)
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAB202
Insulation stripped length
4 mm
AAF040
Mass
0 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D