Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2565960000 - HDC MBUS8 M AWG22
Lista materiale
Weidmueller 2565960000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2565960000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC MBUS8 M AWG22
DESCSHORT
Description short
Contatto (Connettori a innesto industriali) Maschio, 0.34 mm²
DESCLONG
Description long
Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.
GTIN
GTIN-Code
4050118575811
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB754
Contact design
Pin
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.340 mm²
AAC194
Type of packaging
Contatto (Connettori a innesto industriali)
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAB202
Insulation stripped length
4 mm
AAF040
Mass
0 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D