Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2566960000 - UR20-4AI-UI-ISO-16-DIAG
Спецификация
Weidmueller 2566960000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2566960000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-4AI-UI-ISO-16-DIAG
DESCSHORT
Description short
Модуль аналогового ввода (ввод-вывод)
DESCLONG
Description long
Модуль аналогового ввода для передачи аналоговых сигналов.
GTIN
GTIN-Code
4050118576900
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.090 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D