Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2570250000 - AEB 35 SCL/1 V0 BK DL
Спецификация
Weidmueller 2570250000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2570250000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AEB 35 SCL/1 V0 BK DL
DESCSHORT
Description short
Концевой стопор, Материал Wemid, черный, Рейка: TS 35, зафиксированный
DESCLONG
Description long
Торцевой кронштейн обеспечивает прочную и надежную установку на монтажной рейке и предотвращает проскальзывание. Торцевой кронштейн имеет возможности маркировки для групповых маркеров и возможность установки диагностических заглушек.
GTIN
GTIN-Code
4050118580266
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
black
BAB664
material
Plastic
BAB838
Type of locking
screwless
BAC140
Combustibility class
V0
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.007 kg
BAB577
depth
35.95 mm
BAA020
height
52.66 mm
BAF016
width
6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D