Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2570260000 - AEB 35 SCL/1 V0 GY DL
Stückliste
Weidmueller 2570260000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2570260000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AEB 35 SCL/1 V0 GY DL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Endwinkel, Wemid, lichtgrau, Tragschiene: TS 35, gerastet
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
GTIN
4050118580273
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
lichtgrau
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAB838
Ausführung der Verriegelung
schraublos
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Masse
0.007 kg
BAB577
Tiefe
35.95 mm
BAA020
Höhe
52.66 mm
BAF016
Breite
6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D