Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2572820000 - WDU 4 SL/EN BL
Nomenclature
Weidmueller 2572820000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2572820000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WDU 4 SL/EN BL
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction traversant, 4 mm², 690 V, Nombre de raccordements: 2
DESCLONG
Description long
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.
GTIN
GTIN-Code
4050118583014
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020 W
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
No
BAG640
Assembly type
G track G32
BAH005
rated voltage
690 V
AAF040
Mass
0.013 kg
BAB577
depth
51.092 mm
BAA020
height
58.404 mm
BAF016
width
6.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D