Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2572820000 - WDU 4 SL/EN BL
Lista materiałowa
Weidmueller 2572820000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2572820000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WDU 4 SL/EN BL
DESCSHORT
Description short
Blok zacisku przelotowego, 4 mm², 690 V, liczba przyłączeń: 2
DESCLONG
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN
GTIN-Code
4050118583014
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020 W
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
No
BAG640
Assembly type
G track G32
BAH005
rated voltage
690 V
AAF040
Mass
0.013 kg
BAB577
depth
51.092 mm
BAA020
height
58.404 mm
BAF016
width
6.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D