Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2572820000 - WDU 4 SL/EN BL
Спецификация
Weidmueller 2572820000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2572820000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WDU 4 SL/EN BL
DESCSHORT
Description short
Проходная клеммная колодка, 4 mm², 690 V, Количество соединений: 2
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
GTIN-Code
4050118583014
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020 W
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
No
BAG640
Assembly type
G track G32
BAH005
rated voltage
690 V
AAF040
Mass
0.013 kg
BAB577
depth
51.092 mm
BAA020
height
58.404 mm
BAF016
width
6.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D