Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2583740000 - CABTITE FR 16/8 BK SET
Stückliste
Weidmueller 2583740000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2583740000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CABTITE FR 16/8 BK SET
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Dichtrahmen (Kabeleinführungssystem) Cabtite (Kabeleinführungssystem) Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, 126 x 70 x 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP66
DESCLONG
Langbeschreibung
Teilbare Kabeleinführung für Leitungen mit Stecker.
GTIN
4050118617146
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAT099
RAL-Nummer
9005
BAA351
Farbe
tiefschwarz
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAB894
Ausführung
Sonstiges
AAF040
Masse
0.042 kg
BAB577
Tiefe
34.6 mm
BAA020
Höhe
126.08 mm
BAF016
Breite
70.08 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39259020
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D