Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2583760000 - CABTITE FR 10/6 BK SET
Stückliste
Weidmueller 2583760000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2583760000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CABTITE FR 10/6 BK SET
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Dichtrahmen (Kabeleinführungssystem) Cabtite (Kabeleinführungssystem) Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, 106 x 70 x 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP66
DESCLONG
Langbeschreibung
Teilbare Kabeleinführung für Leitungen mit Stecker.
GTIN
4050118617153
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAT099
RAL-Nummer
9005
BAA351
Farbe
tiefschwarz
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAB894
Ausführung
Sonstiges
AAF040
Masse
0.058 kg
BAB577
Tiefe
34.6 mm
BAA020
Höhe
106.08 mm
BAF016
Breite
70.08 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39259020
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D