Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2583760000 - CABTITE FR 10/6 BK SET
Nomenclature
Weidmueller 2583760000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2583760000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE FR 10/6 BK SET
DESCSHORT
Description short
Cadre d’étanchéité (système d’entrée de câbles) Cabtite (système d'entrée de câbles) Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, 106 x 70 x 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP66
DESCLONG
Description long
Entrée du câble divisible pour les câbles avec fiche.
GTIN
GTIN-Code
4050118617153
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
9005
BAA351
color
deep black
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAB894
Design
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.058 kg
BAB577
depth
34.6 mm
BAA020
height
106.08 mm
BAF016
width
70.08 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D