Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2583760000 - CABTITE FR 10/6 BK SET
Спецификация
Weidmueller 2583760000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2583760000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE FR 10/6 BK SET
DESCSHORT
Description short
Уплотняющая рамка (система кабельных вводов) Cabtite (система ввода кабелей) Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, 106 x 70 x 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP66
DESCLONG
Description long
Разделяемый кабельный ввод для кабелей с заглушками.
GTIN
GTIN-Code
4050118617153
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
9005
BAA351
color
deep black
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAB894
Design
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.058 kg
BAB577
depth
34.6 mm
BAA020
height
106.08 mm
BAF016
width
70.08 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D