Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2583890000 - CABTITE CR 24/10 EMV
Kusovník
Weidmueller 2583890000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2583890000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE CR 24/10 EMV
DESCSHORT
Description short
Deska na připínání kabelů (systém vstupu kabelů) Cabtite (systém pro vstup kabelů) Ocel, galvanizovaná, Stříbrná, Výška: 35.23 mm, Šířka: 140 mm, Hloubka: 16 mm
DESCLONG
Description long
Páska pro vedení kabelů je ideální pro zajištění správného stínění kabelů ve skříni. Kabely jsou trvale stíněny přímým vybitím přes skříň. Pásku lze snadno kdykoliv nainstalovat.
GTIN
GTIN-Code
4050118647068
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
7001
BAA351
color
Silver
BAB664
material
Steel, galvanized
BAB894
Design
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.047 kg
BAB577
depth
35.233 mm
BAA020
height
140 mm
BAF016
width
16 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D