Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2583890000 - CABTITE CR 24/10 EMV
Спецификация
Weidmueller 2583890000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2583890000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE CR 24/10 EMV
DESCSHORT
Description short
Пластина для крепления кабелей (система кабельных вводов) Cabtite (система ввода кабелей) Сталь, оцинкованная, серебряный, Высота: 35.23 mm, Ширина: 140 mm, Глубина: 16 mm
DESCLONG
Description long
Полоса кабельной укладки необходима для надлежащего экранирования кабелей в корпусе. Постоянное экранирование кабелей обеспечивается путем прямого отвода разряда через корпус. Полоса может быть без особых усилий установлена в любой момент.
GTIN
GTIN-Code
4050118647068
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
7001
BAA351
color
Silver
BAB664
material
Steel, galvanized
BAB894
Design
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.047 kg
BAB577
depth
35.233 mm
BAA020
height
140 mm
BAF016
width
16 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D