Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2584220000 - CABTITE FRL 16/8 BK
Спецификация
Weidmueller 2584220000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2584220000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE FRL 16/8 BK
DESCSHORT
Description short
Уплотняющая рамка (система кабельных вводов) Cabtite (система ввода кабелей) Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, 125 x 68.8 x 11.3 mm, -40 °C...120 °C, IP66
DESCLONG
Description long
Разделяемый кабельный ввод для кабелей с заглушками.
GTIN
GTIN-Code
4050118616590
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
9005
BAA351
color
deep black
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAB894
Design
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.030 kg
BAB577
depth
11.5 mm
BAA020
height
124.998 mm
BAF016
width
69 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D