IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
25A-ZQ051UA-K15LO-VA-00
SMC Corporation
2차전지대응시리즈
진공용기기
진공이젝터
zq_a
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{smc_jp/secondary_batteries/vacuum_equipment/vacuum_ejectors/zq_a/25a_zq_a_v_asmtab.prj},{NB=25A-ZQ051UA-K15LO-VA-00},{NOZZLE=05},{BODY=1U},{SVC=(K1) Supply valve (Normally closed) & Release valve (Normally closed)},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{ENTRY=(LO) L plug connector, Without connector, With light/surge voltage suppressor},{MANUAL=},{PRESSURE=VA},{UNIT=},{LEAD=},{FITTINGV=(0) Without fittings(M5x0.8)},{OPTION=},{PPATH=25a_zq_a_v/assembly/25a_zq_a_v_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
25A-ZQ_A_V - Space Saving Vacuum/Ejector System/ With Energy Saving Function
BOM
25A-ZQ051UA-K15LO-VA-00
NOZZLE
노즐 호칭지름
(05) ø0.5
(07) ø0.7
(10) ø1.0
(05) ø0.5
(07) ø0.7
(10) ø1.0
BODY
몸체 형식
(1U) For single unit
(3M) For manifold
(1U) For single unit
(3M) For manifold
SVC
전자밸브 조합
(K1) 공급밸브(Normal Closed) & 파괴밸브(Normal Closed)
VOLTAGE
전자밸브 전격전압
(5) DC24V
ENTRY
리드선 취출방법
(LO) L형 플러그 커넥터, 커넥터 없음, 램프/서지전압 보호회로 부착
MANUAL
수동조작(매뉴얼)
(-) Non-locking push
(B) Slotted locking type
(-) Non-locking push
(B) Slotted locking type
PRESSURE
진공용 압력스위치, 석션사양
(VA) -100~100kPa/NPN1 output+energy saving function
(VB) -100~100kPa/PNP1 output+energy saving function
(VA) -100~100kPa/NPN1 output+energy saving function
(VB) -100~100kPa/PNP1 output+energy saving function
UNIT
Unit specifications
(-) Unit selection function
(M) SI단위 고정
(-) Unit selection function
(M) SI단위 고정
LEAD
Lead wire specifications
(-) Without lead wire with connector
(W) With lead wire for switch with energy saving function
(-) Without lead wire with connector
(W) With lead wire for switch with energy saving function
FITTINGV
피팅 (V 포트)
(0) 피팅 없음(M5x0.8)
FITTINGP
피팅 (P 포트)
(0) 피팅 없음(M5x0.8)
OPTION
옵션
(-) Bracket for single unit:yes
(N) Bracket for single unit:none
(-) Bracket for single unit:yes
(N) Bracket for single unit:none
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D