Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2601 PCX Hub City Models - Series 2600 PCX
Bill of material
0230-24001_DL-LR
PN
Part No.
0230-24001_DL-LR
MN
Model Number
2601
PRIM
Primary
131
SEC
Secondary
264-56C
RATIO
Ratio
STYLE
Style
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1.250 英寸
DESCRIPTION
Description
2601 50/1 WR Double Output
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.500 英寸
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
2.626 英寸
CD1
C.D.1
1.334 英寸
A
4.360 英寸
A1
2.635 英寸
B
1.874 英寸
B1
1.186 英寸
D
2.938 英寸
D1
1.562 英寸
E
6.577 英寸
F
1.670 英寸
G
0.4999 英寸
H
1.760 英寸
I
3.820 英寸
J
J Keyway
1/8 x 1/16 英寸
K
1.500 英寸
S
9.000 英寸
T
4.500 英寸
T1
1.560 英寸
U
1.2495 英寸
V1
2.250 英寸
V2
2.023 英寸
W
2.250 英寸
X
X Keyway
1/4 x 1/8 英寸
Y
1.980 英寸
Q1
7.200 英寸
Q2
4.500 英寸
AA
4.8750 英寸
BB
2.4375 英寸
CC
2.6880 英寸
DD
1.3440 英寸
EE
3/8-16UNC - 2B 英寸
FF
0.7000 英寸
GG
0.7000 英寸
HH
6.3750 英寸
JJ
3.1875 英寸
KK
3.3750 英寸
LL
1.6875 英寸
MM
3/8-16UNC - 2B 英寸
NN
0.7000 英寸
OO
0.7000 英寸
WTL
Wt.
0 Lbs
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D