Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2601940000 - WDU 16N RT
Stückliste
Weidmueller 2601940000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2601940000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WDU 16N RT
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme, 16 mm², Anzahl Anschlüsse: 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4050118653717
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
2.430 W
BAA351
Farbe
rot
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Masse
0.024 kg
BAB577
Tiefe
46.25 mm
BAA020
Höhe
60 mm
BAF016
Breite
12 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D