Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2601940000 - WDU 16N RT
Nomenclature
Weidmueller 2601940000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2601940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WDU 16N RT
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction traversant, 16 mm², Nombre de raccordements: 2
DESCLONG
Description long
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.
GTIN
GTIN-Code
4050118653717
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
2.430 W
BAA351
color
red
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.024 kg
BAB577
depth
46.25 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
12 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D