Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2601940000 - WDU 16N RT
Lista materiale
Weidmueller 2601940000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2601940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WDU 16N RT
DESCSHORT
Description short
Morsettiera passante, 16 mm², Numero di collegamenti: 2
DESCLONG
Description long
Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.
GTIN
GTIN-Code
4050118653717
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
2.430 W
BAA351
color
red
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.024 kg
BAB577
depth
46.25 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
12 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D