Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2603 PCX Hub City Models - Series 2600 PCX
Bill of material
0230-24141_DL-L
PN
Part No.
0230-24141_DL-L
MN
Model Number
2603
PRIM
Primary
131
SEC
Secondary
266-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
Pouce
BORE
Bore
1.000
DESCRIPTION
Description
2603 50/1 WR 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.500 Pouce
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.626 Pouce
CD1
C.D.1
1.334 Pouce
A
4.360 Pouce
A1
2.635 Pouce
B
1.874 Pouce
B1
1.186 Pouce
D
2.938 Pouce
D1
1.562 Pouce
E
6.577 Pouce
F
1.670 Pouce
G
0.4999 Pouce
H
1.760 Pouce
I
3.820 Pouce
J
J Keyway
1/8 X 1/16 Pouce
K
1.500 Pouce
T1
1.560 Pouce
D4
3.8900 Pouce
S
0.6600 Pouce
T
2.965 Pouce
Z
3.6250 Pouce
PP
5.750 Pouce
RR
0.3645 Pouce
SS
0.3125 Pouce
TT
6.750 Pouce
WW
8.700 Pouce
XX
0.40625 Pouce
YY
8.000 Pouce
ZT
6.5900 Pouce
U
1.00125 Pouce
X
X Keyway
1/4 x 1/8 Pouce
Y
5/16NC x 1/2 Pouce
Q1
7.200 Pouce
Q2
4.500 Pouce
WTL
Wt.
0 Lbs
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D