Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2603 PCX Hub City Models - Series 2600 PCX
Bill of material
0230-24141_DL-L
PN
Part No.
0230-24141_DL-L
MN
Model Number
2603
PRIM
Primary
131
SEC
Secondary
266-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
Pollici
BORE
Bore
1.000
DESCRIPTION
Description
2603 50/1 WR 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.500 Pollici
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.626 Pollici
CD1
C.D.1
1.334 Pollici
A
4.360 Pollici
A1
2.635 Pollici
B
1.874 Pollici
B1
1.186 Pollici
D
2.938 Pollici
D1
1.562 Pollici
E
6.577 Pollici
F
1.670 Pollici
G
0.4999 Pollici
H
1.760 Pollici
I
3.820 Pollici
J
J Keyway
1/8 X 1/16 Pollici
K
1.500 Pollici
T1
1.560 Pollici
D4
3.8900 Pollici
S
0.6600 Pollici
T
2.965 Pollici
Z
3.6250 Pollici
PP
5.750 Pollici
RR
0.3645 Pollici
SS
0.3125 Pollici
TT
6.750 Pollici
WW
8.700 Pollici
XX
0.40625 Pollici
YY
8.000 Pollici
ZT
6.5900 Pollici
U
1.00125 Pollici
X
X Keyway
1/4 x 1/8 Pollici
Y
5/16NC x 1/2 Pollici
Q1
7.200 Pollici
Q2
4.500 Pollici
WTL
Wt.
0 Lbs
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D